Deckel für 90°-Bogen DD
Typ WDBRL 90 20 DD
|Art.Nr. 6231527
|EAN 4012196504015



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.
Aufgrund des von außen montierten Verbinders ist der Formteildeckel 300 mm kürzer als das entsprechende Formteil. Dies muss bei der Installation der Streckenelemente berücksichtigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 7 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,5294 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
WDBRL 90 20 DD
200
1
6231527
WDBRL 90 30 DD
300
1
6231535
WDBRL 90 40 DD
400
1
6231543
WDBRL 90 50 DD
500
1
6231551
WDBRL 90 60 DD
600
1
6231578
Breite
WDBRL 90 20 DD
Art.Nr.
6231527
Breite
200
Blechstärke
1
WDBRL 90 30 DD
Art.Nr.
6231535
Breite
300
Blechstärke
1
WDBRL 90 40 DD
Art.Nr.
6231543
Breite
400
Blechstärke
1
WDBRL 90 50 DD
Art.Nr.
6231551
Breite
500
Blechstärke
1
WDBRL 90 60 DD
Art.Nr.
6231578
Breite
600
Blechstärke
1