Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50050
Typ LKVH 50050
|Art.Nr. 6178585
|EAN 4012195803829



Art.Nr. / Typ
6178585 / LKVH 50050
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 36 m
36m
m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 20,05 cm² |
|---|---|
| Durchmesser | 0 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 12,5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 50x50x2000 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8217 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LKVH 50050
2000
50
50
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
6178585
LKVH 50050
Art.Nr.
6178585
Länge
2000
Breite
50
Höhe
50
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035