Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Typ LK4 80060
|
Art.Nr. 6178054
|
EAN 4012196002450
Art.Nr. / Typ
6178054 / LK4 80060
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite60 mm
Höhe80 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt45,86 cm²
Durchmesser0 mm
Halogenfreinein
Selbstverlöschendja
Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
Kriechstromfestja
Flexibelnein
Mit Oberteilja
Schlitzabstand10 mm
Schlitzbreite4 mm
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension80x60x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,0145 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LK4 H

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 6178486

Oberteil LK4 D 60
Typ
LK4 D 60

kl. VKE: 2 m

m

Ausführungen

LK4 80060
Art.Nr.
6178054
Länge
2000
Breite
60
Höhe
80
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030