Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Typ WDKH-F40060LGR
|
Art.Nr. 6176044
|
EAN 4012195815044

Beschreibung

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge101 mm
Breite65 mm
Höhe40 mm
Maß H60 mm
Maß a85 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung40 x 60
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Kanaltiefe40 mm
Kanalhöhe min.60 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension40x60mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4579 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-F40060RW
Art.Nr.
6175666
Maß H
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-F40060LGR
Art.Nr.
6176044
Maß H
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035