T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Typ WDKH-T60150RW
|
Art.Nr. 6175714
|
EAN 4012195814207

Beschreibung

T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge291 mm
Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß b155 mm
Maß a291 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60x
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Kanaltiefe60 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x150mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3714 kg CO2e / 1 Stück
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
WDKH-T60150RW
Art.Nr.
6175714
Maß b
155
Maß a
291
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T60150LGR
Art.Nr.
6176092
Maß b
155
Maß a
291
Farbe
lichtgrau; RAL 7035