Oberteil BRA OT AE 80
Typ BRA OT 80 AE EL
|Art.Nr. 6133266
|EAN 4012196735310



Art.Nr. / Typ
6133266 / BRA OT 80 AE EL
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil zum Verschließen des Außenecks des Geräteeinbaukanals Signa Style.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 79 mm |
| Höhe | 14 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 14x80x200 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4686 kg CO2e / 1 Stück |
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
BRA OT 80 AE EL
79
aluminium
6133266
BRA OT 80 AE EL
Art.Nr.
6133266
Breite
79
Farbe
aluminium