T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100
Typ GK-TR53100RW
|Art.Nr. 6113100
|EAN 4012196419333



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Symmetrisch | nein |
| Anzahl der Oberteile | 0 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Breite der Abzweigung | 100 mm |
| für Kanalbreite | 100 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 160x62x56 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2318 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-TR53100RW
160
reinweiß; RAL 9010
6113100
GK-TR53100LGR
160
lichtgrau; RAL 7035
6113102
GK-TR53100AL
160
aluminium
6113104
Farbe
GK-TR53100RW
Art.Nr.
6113100
Länge
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-TR53100LGR
Art.Nr.
6113102
Länge
160
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-TR53100AL
Art.Nr.
6113104
Länge
160
Farbe
aluminium

