Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Typ GK-AH53100LGR
|
Art.Nr. 6113052
|
EAN 4012196419210

Beschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge88 mm
Breite110 mm
Höhe55 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.80 mm
Winkelbereich max.110 mm
SchutzartIP40
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileübergreifend
Schutzgrad IK-CodeIK08
für Kanalbreite100 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungHaubenformteil
Oberteilbreite0 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension110x88x88
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5132 kg CO2e / 1 Stück
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
GK-AH53100RW
Art.Nr.
6113050
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-AH53100LGR
Art.Nr.
6113052
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-AH53100AL
Art.Nr.
6113054
Farbe
aluminium