Technische Daten
Abmessung |
160 X 200
|
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
geschraubt
|
Ausführung Verbinder |
ohne Verbinder
|
Blechstärke |
2
mm
|
Dimension |
160x200x6000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel |
50
dB
|
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel |
20
dB
|
Montagelochung im Boden |
ja
|
Nutzlänge |
6000
mm
|
Nutzquerschnitt |
30200
mm²
|
Nutzquerschnitt |
302
cm²
|
Oberfläche |
blank, nachbehandelt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
ja
|
Weitspann-Ausführung |
ja
|
Werkstoff |
Edelstahl, rostfrei 1.4301
|
Abmessungen
Breite |
200
mm
|
Höhe |
160
mm
|
Länge |
6000
mm
|
Maß B |
200
mm
|
Maß L |
6000
mm
|
Belastungen
Stützabstand 3,0m |
2,9
kN/m
|
Stützabstand 3,5m |
2,59
kN/m
|
Stützabstand 4,0m |
2,3
kN/m
|
Stützabstand 4,5m |
2,04
kN/m
|
Stützabstand 5,0m |
1,8
kN/m
|
Stützabstand 6,0m |
1,4
kN/m
|
Stützabstand 7,0m |
1
kN/m
|
Stützabstand 8,0m |
0,7
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite