Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Typ WKSG 130 A2
|Art.Nr. 6098165
|EAN 4012195683513




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß L | 6000 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Nutzquerschnitt | 305 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Nutzquerschnitt | 30500 mm² |
| Abmessung | 110 X 300 |
| Dimension | 110x300x6000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Nutzlänge | 6000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 41,4816 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 3,0m | 2,5 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 3,5m | 2,01 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 1,6 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 1,32 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 7,0m | 0,45 kN/m |
| Stützabstand 8,0m | 0,2 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
WKSG 120 A2
6000
200
nein
2
6098161
WKSG 130 A2
6000
300
nein
2
6098165
WKSG 140 A2
6000
400
nein
2
6098169
WKSG 150 A2
6000
500
nein
2
6098173
WKSG 160 A2
6000
600
nein
2
6098177
Breite
WKSG 120 A2
Art.Nr.
6098161
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 130 A2
Art.Nr.
6098165
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 140 A2
Art.Nr.
6098169
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 150 A2
Art.Nr.
6098173
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 160 A2
Art.Nr.
6098177
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2