Längsverbinder 50 DD
Art.Nr. 6066623 | EAN 4012196046089
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 45x45x220 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 45x45x220 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 45 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.16MB , pdf