Deckel mit Drehriegel FT
Typ DRL 600 FT
|Art.Nr. 6051472
|EAN 4012196595631




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | 600x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,4766 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRL 100 FT
3000
100
1
6051340
DRL 150 FT
3000
150
1
6051359
DRL 200 FT
3000
200
1
6051367
DRL 300 FT
3000
300
1
6051383
DRL 400 FT
3000
400
1,5
6051413
DRL 500 FT
3000
500
1,5
6051448
DRL 600 FT
3000
600
1,5
6051472
Breite
Blechstärke
DRL 100 FT
Art.Nr.
6051340
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 150 FT
Art.Nr.
6051359
Länge
3000
Breite
150
Blechstärke
1
DRL 200 FT
Art.Nr.
6051367
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 FT
Art.Nr.
6051383
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 FT
Art.Nr.
6051413
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1,5
DRL 500 FT
Art.Nr.
6051448
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
DRL 600 FT
Art.Nr.
6051472
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5