Kabelrinne, Marinenorm FS

Typ MKR 15 050 FS
|
Art.Nr. 6045952
|
EAN 4012196561971
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite50 mm
Höhe15 mm
Maß B50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 x 50
Dimension15x50x2000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3673 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 0,5m2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,4 kN/m
Stützabstand 1,5m0,1 kN/m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6066242

Schraubverbinder FS
Typ
MKR SV FS

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
MKRB 90 15 050FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
MKR 15 050 FS
Art.Nr.
6045952
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FS
Art.Nr.
6045960
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FS
Art.Nr.
6045979
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FS
Art.Nr.
6045995
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 200 FS
Art.Nr.
6046002
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl