Kennzeichnungsschild
Typ KS GR OR
|Art.Nr. 6017712
|EAN 4012195848288



Art.Nr. / Typ
Farbe
Werkstoff
Polyamid
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kennzeichnungsschild für Gitterrinnen zur schraubenlosen Befestigung.
Das Kennzeichnungsschild wird zwischen den Maschen durch einfaches Aufrasten schraubenlos an der Gitterrinne befestigt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Breite | 18 mm |
Technische Daten
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|---|
| Mit Warn-/Hinweistext | ja |
| Befestigung selbstklebend | nein |
| Nachleuchtend | nein |
| Dimension | 127x18 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| Art des Zubehörs | sonstige |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0429 kg CO2e / 1 Stück |
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
KS GR LGR
Polyamid
lichtgrau; RAL 7035
6017710
KS GR OR
Polyamid
pastellorange; RAL 2003
6017712
KS GR ZGB
Polyamid
zinkgelb; RAL 1018
6017713
KS GR LBL
Polyamid
lichtblau; RAL 5012
6017714
KS GR SGN
Polyamid
signalgrün; RAL 6032
6017715
Farbe
KS GR LGR
Art.Nr.
6017710
Werkstoff
Polyamid
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
KS GR OR
Art.Nr.
6017712
Werkstoff
Polyamid
Farbe
pastellorange; RAL 2003
KS GR ZGB
Art.Nr.
6017713
Werkstoff
Polyamid
Farbe
zinkgelb; RAL 1018
KS GR LBL
Art.Nr.
6017714
Werkstoff
Polyamid
Farbe
lichtblau; RAL 5012
KS GR SGN
Art.Nr.
6017715
Werkstoff
Polyamid
Farbe
signalgrün; RAL 6032