Befestigungsclip
Art.Nr. 6016665 | EAN 4012195980698
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsclip zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen auf MS-Profilschienen mit einer Schlitzweite von 22 mm. - Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für Drahtstärken 3,9 und 4,8mm Dimension 82x33x17 Geeignet für Profilformen C-Profil Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310 Abmessungen
Maß b 17 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.40MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf