Klemmstück FT
Typ GKS 50 07 FT
|Art.Nr. 6015271
|EAN 4012196785353



Art.Nr. / Typ
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf dem Boden oder auf Distanzbügeln Typ DBL.
Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Lochdurchmesser | 7 mm |
| Abmessung | 60 x 40 |
| Dimension | 60x40 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0971 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Abmessung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
GKS 50 07 FT
60 x 40
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015271
GKS 50 11 FT
60 x 40
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015278
GKS 50 07 FT
Art.Nr.
6015271
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
GKS 50 11 FT
Art.Nr.
6015278
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl