Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 153 FT
Art.Nr. 6003884 | EAN 4012196079896
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Geeignet für Profilformen C-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 153 mm Höhe 20 mm Maß B 153 mm Maß b 101 mm Maß B1 101 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BFK 153 33 FT / 6003884 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BFK 153 33 FT / 6003884 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf