Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde
Art.Nr. 5402958 | EAN 4012196389766
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Gewicht min. 16 kg
• Beton, frostbeständig
• Innengewinde M16
• empfohlene Länge der Fangstangen max. 3,0 m je nach Windlastzone
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange Gewinde Ausführung Sockel Dimension M16 Durchmesser 364 mm Gewicht 16 kg Gewinde M16 Nenngröße Ø 364 mm Werkstoff Beton - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.06MB , pdf