isFang-Fangmast
Typ 101 3B-7000
|Art.Nr. 5402876
|EAN 4012195674818



Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 7000 mm |
|---|---|
| Maß B | 5000 mm |
| Maß H | 1000 mm |
| Maß D | 1000 mm |
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 40/ 16/ 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Ausführung | Fangstange mit Stativ |
| Dimension | 7000mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
F-FIX-B16 3B
5403238
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Typ
F-FIX-B16 3B
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Nenngröße Ø
Art.Nr.
101 3B-4000
4000
40/ 16/ 10
5402864
101 3B-4500
4500
40/ 16/ 10
5402866
101 3B-5000
5000
40/ 16/ 10
5402868
101 3B-5500
5500
40/ 16/ 10
5402870
101 3B-6000
6000
40/ 16/ 10
5402872
101 3B-6500
6500
40/ 16/ 10
5402874
101 3B-7000
7000
40/ 16/ 10
5402876
101 3B-7500
7500
40/ 16/ 10
5402878
101 3B-8000
8000
40/ 16/ 10
5402880
Länge
101 3B-4000
Art.Nr.
5402864
Länge
4000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-4500
Art.Nr.
5402866
Länge
4500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-5000
Art.Nr.
5402868
Länge
5000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-5500
Art.Nr.
5402870
Länge
5500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-6000
Art.Nr.
5402872
Länge
6000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-6500
Art.Nr.
5402874
Länge
6500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-7000
Art.Nr.
5402876
Länge
7000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-7500
Art.Nr.
5402878
Länge
7500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-8000
Art.Nr.
5402880
Länge
8000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10