Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm FT
Typ 233 8
|Art.Nr. 5336309
|EAN 4012195424635



Art.Nr. / Typ
5336309 / 233 8
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• für Passung von Rundleiter Rd 8-10 oder Flachleiter FL 30
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 0,6 s, Temp. max. 300 °C: 8,5 kA
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 0,6 s, Temp. max. 300 °C: 8,5 kA
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Passung | Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2913 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
233 8
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30
5336309
233 8
Art.Nr.
5336309
Passung
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30