Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Typ 250 A-FT
|
Art.Nr. 5313015
|
EAN 4012195740537
Art.Nr. / Typ
Passung

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• montiert mit Schrauben M10 x 40
• Version ...-AS mit Schrauben M10 x 20
• einfache Montage durch offenes Langloch
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersVerbinder
Geeignet für Verbindungsonstige
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)7,3 kA
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.6 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 min.0
Flachleiterbreite Leiter 2 max.50
PassungRd 6-22/ max. FL50 mm
Dimension88x30x45
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6503 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L40 mm
Maß A30 mm
Maß B88 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

250 A-FT
Art.Nr.
5313015
Passung
Rd 6-22/ max. FL50
250 AS-FT
Art.Nr.
5313031
Passung
Rd 6-22/ max. FL50
250 A
Art.Nr.
5313058
Passung
Rd 6-22/ max. FL50