Dachleitungshalter 55 mm
Art.Nr. 5218314 | EAN 4012195904274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• geeignet zum direkten Aufkleben auf Flachdächern
• Leitungshalter aus Polyamid
• Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
• Unterteil Ø 100 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 55mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart klebbar Montagehöhe 55 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 100 mm Maß H 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 NBK 55 / 5218314 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 165 NBK 55 / 5218314 , 0.06MB , pdf