Rohrschelle

Typ 303 DIN-1
|
Art.Nr. 5102111
|
EAN 4012195399971
Art.Nr. / Typ
für Rohr
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• DIN 48818, Form D
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
• 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
für Rohr1
Dimension1"
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Klemmbereich min.33,7 mm
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5774 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß D min.33,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Rohr
303 DIN-3/8
Art.Nr.
5102057
für Rohr
3/8
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1/2
Art.Nr.
5102073
für Rohr
1/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3/4
Art.Nr.
5102081
für Rohr
3/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1
Art.Nr.
5102111
für Rohr
1
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/4
Art.Nr.
5102138
für Rohr
11/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/2
Art.Nr.
5102154
für Rohr
11/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2
Art.Nr.
5102197
für Rohr
2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2 1/2
Art.Nr.
5102219
für Rohr
21/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3
Art.Nr.
5102235
für Rohr
3
Werkstoff
Stahl
303 DIN-4
Art.Nr.
5102278
für Rohr
4
Werkstoff
Stahl