Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Typ EX BES 300
|
Art.Nr. 5057640
|
EAN 4012196672820

Beschreibung

Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

• für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser
• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-resistente und halogenfreie Kunststoffhaube
• Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.28 mm
für Rohrdurchmesser max.300 mm
Anzahl der Leiter2
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.16 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.78 mm²
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
Dimension300mm
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2892 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L1170 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (5)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
927 BES VSW 25 A

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Maß L
EX BES 28
Art.Nr.
5057630
Maß L
215
EX BES 300
Art.Nr.
5057640
Maß L
1170
EX BES 500
Art.Nr.
5057645
Maß L
1800