Erdungsschelle Typ 942
Art.Nr. 5038081 | EAN 4012195384793
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
• mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
• Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 24-28mm Oberfläche vernickelt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 25 mm² Spannbereich D 3/4 Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 24 mm Werkstoff Kupfer Abmessungen
Maß A 63 mm Maß b 20 mm Maß X 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 942 28 / 5038081 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 942 28 / 5038081 , 0.06MB , pdf