Rundleiter Aluminium
Typ RD 10-ALU
|Art.Nr. 5021308
|EAN 4012195381976



Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Normalring (ca. m)
Werkstoff
Aluminium
kl. VKE: 95 m
95m
m
Beschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
• AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
• AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Normalring (ca. kg) | 20 |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Anzahl der Einzeldrähte | 1 |
| Werkstoff-Eigenschaft | sonstige |
| Werkstoff-Mantel | ohne |
| Querschnitt | 78 mm² |
| Normalring (ca. m) | 95 |
| Dimension | 10mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Längentoleranz ± | 5 % |
Abmessungen
| Maß D | 10 mm |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
165 MBG-8-10
5218700
kl. VKE: 12 Stück
12Stück
Stück
Art.Nr. 5207339
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mmTyp
177 20 VA M6
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Normalring (ca. m)
Werkstoff
Art.Nr.
RD 8-ALU
8
20
50
150
Aluminium
5021286
RD 8-ALU-T
8
20
50
150
Aluminium
5021294
RD 8-ALU-T 75
8
10
50
75
Aluminium
5021296
RD 10-ALU
10
20
78
95
Aluminium
5021308
Durchmesser
Normalring
(ca. kg)
Querschnitt
Normalring
(ca. m)
RD 8-ALU
Art.Nr.
5021286
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
20
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
150
Werkstoff
Aluminium
RD 8-ALU-T
Art.Nr.
5021294
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
20
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
150
Werkstoff
Aluminium
RD 8-ALU-T 75
Art.Nr.
5021296
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
10
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
75
Werkstoff
Aluminium
RD 10-ALU
Art.Nr.
5021308
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
20
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
95
Werkstoff
Aluminium