Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich
Art.Nr. 5019347 | EAN 4012195680482
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30x3,5mm Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 50 kg Normalring (ca. m) 60 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Querschnitt 105 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 3,5 mm Maß B 30 mm Maß H 3,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5052 DIN 30X3.5 / 5019347 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 5052 DIN 30X3.5 / 5019347 , 0.06MB , pdf