Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015766 | EAN 4012195378914

5015766 / 1801 RK95
14 mm
25-95 mm²
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm²
• für feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
• 2 Teilungseinheiten
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 25-95 mm²
Dimension 95mm²
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sammelschiene sonstige
Geeignet für Sektorleiteranschluss nein
Max. Leiterquerschnitt 95 mm²
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 2
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 14 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschlussmöglichkeit Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK95 14 mm 25-95 mm² 5015766
10 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung 1801 RK95 / 5015766 , 0.23MB , pdf
Download

1801 RK95 / 5015766
Download