Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Typ EX PAS 5
|
Art.Nr. 5015265
|
EAN 4012196427628
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Anzahl der Anschlüsse

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-resistente und halogenfreie Isolatorfüße
• mit Federscheibe zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge279 mm
Breite54 mm
Höhe4 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse5
Isolatorja
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt5
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr0
Werkstoff der Kontaktschienerostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff der Klemmerostfreier Stahl (V2A)
Ausführungnur Klemme
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
BauformAufbau fix
Dimension5xM10
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,7523 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Anzahl der Anschlüsse
EX PAS 5
Art.Nr.
5015265
Länge
279
Breite
54
Höhe
4
Anzahl der Anschlüsse
5
EX PAS 10
Art.Nr.
5015270
Länge
441
Breite
54
Höhe
4
Anzahl der Anschlüsse
10