Rohrerder LE, A4
Typ LE ERDER V4A
|Art.Nr. 5000335
|EAN 4012195708834



Art.Nr. / Typ
5000335 / LE ERDER V4A
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A)
• die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.
• die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Maß L | 1500 mm |
| Maß D | 25 mm |
Technische Daten
| Profilart | rund D=25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Dimension | 1,5m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4404 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,7955 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5001633
Anschlussschelle für Staberder, universell A4Typ
2760 20 V4A
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Außendurchmesser
Art.Nr.
LE ERDER V4A
1500
25
5000335
LE ERDER V4A
Art.Nr.
5000335
Länge
1500
Außendurchmesser
25