Hohldeckenanker Easy

Typ Easy M8
|
Art.Nr. 3498770
|
EAN 4012196412075
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1785 des DIBt, Berlin, inklusive zulässiger Lasten unter Brandbeanspruchung bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten.

Technische Daten

Abmessungen

Länge44 mm
Maß L44 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM8
Mit Schraubennein
Mit Gewindeja
Bohrungsdurchmesser min.12 mm
Bohrlochtiefe55 mm
DimensionM8
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
Easy M6
Art.Nr.
3498768
Länge
40
Gewinde
M6
Bohrungsdurchmesser min.
10
Easy M8
Art.Nr.
3498770
Länge
44
Gewinde
M8
Bohrungsdurchmesser min.
12
Easy M10
Art.Nr.
3498774
Länge
53
Gewinde
M10
Bohrungsdurchmesser min.
16
Easy M12
Art.Nr.
3498776
Länge
58
Gewinde
M12
Bohrungsdurchmesser min.
18