Hohldeckenanker Easy
Typ Easy M6
|Art.Nr. 3498768
|EAN 4012196571499



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1785 des DIBt, Berlin, inklusive zulässiger Lasten unter Brandbeanspruchung bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 6 |
|---|---|
| Gewinde | M6 |
| Mit Schrauben | nein |
| Mit Gewinde | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 10 mm |
| Bohrlochtiefe | 50 mm |
| Dimension | M6 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
Easy M6
40
M6
10
3498768
Easy M8
44
M8
12
3498770
Easy M10
53
M10
16
3498774
Easy M12
58
M12
18
3498776
Länge
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
Easy M6
Art.Nr.
3498768
Länge
40
Gewinde
M6
Bohrungsdurchmesser min.
10
Easy M8
Art.Nr.
3498770
Länge
44
Gewinde
M8
Bohrungsdurchmesser min.
12
Easy M10
Art.Nr.
3498774
Länge
53
Gewinde
M10
Bohrungsdurchmesser min.
16
Easy M12
Art.Nr.
3498776
Länge
58
Gewinde
M12
Bohrungsdurchmesser min.
18