Gewindestange G 2000
Typ TR M12 2M G
|Art.Nr. 3141144
|EAN 4012195123644




Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Maß L | 2000 mm |
| Maß d | 12 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Bruchlast | 33,7 kN |
| Dimension | M12x2000mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Linksgewinde | nein |
| Festigkeitsklasse Gewindestange | 8.8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Festigkeitsklasse Gewindestange
Art.Nr.
TR M6 2M G
2000
M6
8.8
3141048
TR M8 2M G
2000
M8
8.8
3141136
TR M10 2M G
2000
M10
8.8
3141140
TR M12 2M G
2000
M12
8.8
3141144
Gewinde
TR M6 2M G
Art.Nr.
3141048
Länge
2000
Gewinde
M6
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M8 2M G
Art.Nr.
3141136
Länge
2000
Gewinde
M8
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M10 2M G
Art.Nr.
3141140
Länge
2000
Gewinde
M10
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M12 2M G
Art.Nr.
3141144
Länge
2000
Gewinde
M12
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8