Reduktion, metrisches Gewinde

Typ 167 R MS M20-16
|
Art.Nr. 2089521
|
EAN 4012195475514
Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Gewindeart Innengwindemetrisch
Gewindeart Außengewindemetrisch
Gewindemaß metrisch Innen16
Gewindemaß metrisch Außen20
Vernickeltja
Gewindelänge6,5 mm
DimensionM20-M16
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0285 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L16,5 mm
Maß L23,5 mm
Maß D24 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
167 R MS M16-12
Art.Nr.
2089505
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
16
167 R MS M20-12
Art.Nr.
2089513
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
20
167 R MS M20-16
Art.Nr.
2089521
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
167 R MS M25-16
Art.Nr.
2089548
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
25
167 R MS M25-20
Art.Nr.
2089556
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
25
167 R MS M32-20
Art.Nr.
2089564
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M32-25
Art.Nr.
2089572
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M40-25
Art.Nr.
2089580
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
40
167 R MS M40-32
Art.Nr.
2089599
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
40
167 R MS M50-32
Art.Nr.
2089602
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
50
167 R MS M50-40
Art.Nr.
2089610
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
50
167 R MS M63-40
Art.Nr.
2089629
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
63
167 R MS M63-50
Art.Nr.
2089637
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
63