Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Typ 79 CE SW/EKL 4BE
|
Art.Nr. 2056585
|
EAN 4012195879558
Art.Nr. / Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Farbe
Anzahl der Klemmstellen
12

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 25 ÷ mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Max. klemmbar je Seite: 25 mm² flexibel oder 16 mm² starr.
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Nennquerschnitt 25 mm²

Technische Daten

Abmessungen

Länge187 mm
Breite30 mm
Höhe28 mm

Technische Daten

Umgebungstemperatur80 °C
Polzahl12
Nennstrom101 A
Nennspannung750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Abschlussplatte erforderlichnein
Bohrlochabstand mittig16 mm
Geeignet für Massivleiterja
Geeignet für flexible Leiterja
Geeignet für mehrdrahtige Leiterja
Transparentnein
Anzahl der Klemmstellen je Pol2
Ausführung elektrischer Anschluss 1Schraubanschluss
Anschlusspositionseitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 2Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min.16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max.16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.25 mm²
Nennquerschnitt min.25 mm²
QuerschnittMax. klemmbar je Seite: 25 mm² flexibel oder 16 mm² starr mm²
Anzahl der Klemmstellen12
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension25,0mm²
WerkstoffPolypropylen
Farbeschwarz

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
79 CE WS/EKL 4BE
Art.Nr.
2056577
Nennspannung
750
Nennquerschnitt min.
25
Anzahl der Klemmstellen
12
Farbe
weiß
79 CE SW/EKL 4BE
Art.Nr.
2056585
Nennspannung
750
Nennquerschnitt min.
25
Anzahl der Klemmstellen
12
Farbe
schwarz