Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056232 | EAN 4012195879312
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998.Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".Schrauben hochgedreht, unverlierbar.Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.Nennquerschnitt 6 mm²Nennspannung 450 VNennstrom 41 AMax. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 1,5 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 10 mm Dimension 6,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe schwarz Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 41 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 18,9 mm Höhe 14,9 mm Länge 116,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 74 CE SW/EKL 1 S / 2056232 , 0.56MB , pdfKonformitätserklärung 74 CE SW/EKL 1 S / 2056232 , 0.05MB , pdf