Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Typ SVM25W G
|
Art.Nr. 2046877
|
EAN 4012195925019
Art.Nr. / Typ
Gewinde
für Rohrdurchmesser

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L40 mm
Maß d25 mm
Maß t2 mm
Maß MM25
Maß D27,5 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM25x1,5
Größe25
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser25 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
AusführungGewinde
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionM25x1,5
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1894 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
für Rohrdurchmesser
SVM16W G
Art.Nr.
2046875
Gewinde
M16x1,5
für Rohrdurchmesser
16
SVM20W G
Art.Nr.
2046876
Gewinde
M20x1,5
für Rohrdurchmesser
20
SVM25W G
Art.Nr.
2046877
Gewinde
M25x1,5
für Rohrdurchmesser
25
SVM32W G
Art.Nr.
2046878
Gewinde
M32x1,5
für Rohrdurchmesser
32
SVM40W G
Art.Nr.
2046879
Gewinde
M40x1,5
für Rohrdurchmesser
40
SVM50W G
Art.Nr.
2046880
Gewinde
M50x1,5
für Rohrdurchmesser
50
SVM63W G
Art.Nr.
2046881
Gewinde
M63x1,5
für Rohrdurchmesser
63