Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ SB16W ALU
|
Art.Nr. 2046012
|
EAN 4012195925866
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal

kl. VKE: 15 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Maß A78 mm
Maß d16,2 mm
Maß B151 mm
Maß t1,2 mm
Maß MM16
Maß l28 mm
Maß R56 mm
Maß D18,6 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal16 mm
AusführungSteck
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
DimensionØ16mm
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser nominal
SB16W ALU
Art.Nr.
2046012
für Rohrdurchmesser nominal
16
SB20W ALU
Art.Nr.
2046013
für Rohrdurchmesser nominal
20
SB25W ALU
Art.Nr.
2046014
für Rohrdurchmesser nominal
25
SB32W ALU
Art.Nr.
2046015
für Rohrdurchmesser nominal
32
SB40W ALU
Art.Nr.
2046016
für Rohrdurchmesser nominal
40
SB50W ALU
Art.Nr.
2046017
für Rohrdurchmesser nominal
50
SB63W ALU
Art.Nr.
2046018
für Rohrdurchmesser nominal
63