Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030649 | EAN 4012195402732
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40-M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindemaß metrisch Außen 40 Gewindemaß metrisch Innen 25 Halogenfrei ja Schlüsselweite 46 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß E 50,5 mm Maß L 16 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 16 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M40-25 PA / 2030649 , 0.16MB , pdf