Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030624 | EAN 4012195384076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-M12 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß metrisch Innen 12 Halogenfrei ja Schlüsselweite 29 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß E 32 mm Maß L 14 mm Maß L1 8 mm Maß L2 6 mm Maß L3 14 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M25-12 PA / 2030624 , 0.33MB , pdf