Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Art.Nr. 2011546 | EAN 4012195246954
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre - Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung offen Dimension Ø40/32-40 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser max. 40 mm für Durchmesser min. 32 mm für Wandstärke max. 2,2 für Wandstärke min. 2,2 Größe M40 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 40 mm Schutzart IP55 Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Maß A 2,2 mm Maß D1 46 mm Maß D2 42,3 mm Maß D3 31 mm Maß D4 39,2 mm Maß L 49 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDR 40 32-40 LGR / 2011546 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung EDR 40 32-40 LGR / 2011546 , 0.05MB , pdf