Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011514 | EAN 4012195246916

lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Einführung M40
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung offen
Dimension Ø25/20-25
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Durchmesser max. 25 mm
für Durchmesser min. 20 mm
für Wandstärke max. 2,2
für Wandstärke min. 2,2
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß D3 18,5 mm
Maß D4 24,2 mm
Maß L 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser min. für Durchmesser max. Größe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDR 25 16-20 LGR 16 mm 20 mm M25 lichtgrau; RAL 7035 2011506
50 Stück 118,45 € Preis / 100 Stück
EDR 25 20-25 LGR 20 mm 25 mm M25 lichtgrau; RAL 7035 2011514
50 Stück 127,95 € Preis / 100 Stück
EDR 32 25-32 LGR 25 mm 32 mm M32 lichtgrau; RAL 7035 2011530
50 Stück 152,35 € Preis / 100 Stück
EDR 40 32-40 LGR 32 mm 40 mm M40 lichtgrau; RAL 7035 2011546
25 Stück 176,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EDR 25 20-25 LGR / 2011514
Download