Abstandschelle 732 A4
Art.Nr. 1362467 | EAN 4012196599790
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 14-17mm für Durchmesser 14 - 17 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1,25 mm Spannbereich D max. 17 mm Spannbereich D min. 14 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Maß A 44 mm Maß B 32 mm Maß b 18 mm Maß D 17 mm Maß D max. 17 mm Maß D min. 14 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1,25 Maß t2 1,25 Maß x 4,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 17 A4 / 1362467 , 0.45MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 17 A4 / 1362467 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf