Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169408 | EAN 4012195070931

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 34-40mm
für 1 Kabel H 74 mm
für 1 Kabel L 37,5
für 2 Kabel H 116 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 159 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 74 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056F 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1169122
100 Stück 497,85 € Preis / 100 Stück
2056F 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1169165
100 Stück 505,00 € Preis / 100 Stück
2056F 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1169211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
2056F 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1169289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
2056F 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1169343
100 Stück 728,35 € Preis / 100 Stück
2056F 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1169408
100 Stück 834,65 € Preis / 100 Stück
2056F 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1169467
100 Stück 916,90 € Preis / 100 Stück
2056F 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1169580
50 Stück 1.084,05 € Preis / 100 Stück
2056F 64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1169645
50 Stück 1.141,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056F 40 FT / 1169408
Download