Bügelschelle für Schirmanschluss
Typ 2056N SAS 16 A2
|Art.Nr. 1167022
|EAN 4012195432494


Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen;
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 39,5 mm |
| Maß L | 34 mm |
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 38 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | ja |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoff der Gegenwanne | rostfreier Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2283 kg CO₂e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Datenblatt (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056N SAS 8 A2
3
8
4
1167006
2056N SAS 12 A2
3
12
8
1167014
2056N SAS 16 A2
3
16
12
1167022
2056N SAS 22 A2
3
22
16
1167030
2056N SAS 28 A2
3
28
22
1167049
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056N SAS 8 A2
Art.Nr.
1167006
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
8
Spannbereich D min.
4
2056N SAS 12 A2
Art.Nr.
1167014
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
12
Spannbereich D min.
8
2056N SAS 16 A2
Art.Nr.
1167022
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
16
Spannbereich D min.
12
2056N SAS 22 A2
Art.Nr.
1167030
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
22
Spannbereich D min.
16
2056N SAS 28 A2
Art.Nr.
1167049
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
28
Spannbereich D min.
22

