Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Typ 2056N 16 FT
|Art.Nr. 1163167
|EAN 4012195067450



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 38 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| für 2 Kabel H | 57 mm |
| für 2 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel H | 77 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0591 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 38 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056N 12 FT
3
8
12
1163124
2056N 16 FT
3
12
16
1163167
2056N 22 FT
3
16
22
1163221
2056N 28 FT
3
22
28
1163280
2056N 34 FT
5
28
34
1163345
2056N 52 FT
5
46
52
1163523
2056N 58 FT
5
52
58
1163582
2056N 64 FT
5
58
64
1163647
2056N 70 FT
5
64
70
1163701
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056N 12 FT
Art.Nr.
1163124
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056N 16 FT
Art.Nr.
1163167
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056N 22 FT
Art.Nr.
1163221
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056N 28 FT
Art.Nr.
1163280
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056N 34 FT
Art.Nr.
1163345
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056N 52 FT
Art.Nr.
1163523
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056N 58 FT
Art.Nr.
1163582
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056N 64 FT
Art.Nr.
1163647
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2056N 70 FT
Art.Nr.
1163701
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
