Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186229 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1160346 | EAN 4012195064695
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 28-34mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M8 Maß H 66 mm Maß L 34 mm Maß t 2 mm Maß x 5,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 34 FT / 1160346 , 0.46MB , pdfKonformitätserklärung 2056 34 FT / 1160346 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung CSA-Zertifikat Bügelschelle , 0.05MB , pdf