Hutprofilschiene, ungelocht FS
Typ 2069 2M FS
|Art.Nr. 1115626
|EAN 4012195045311




Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
Ausführung
ungelocht
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 50 m
50m
m
Beschreibung
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 7,5 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1 mm |
|---|---|
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | ohne |
| Ausführung | ungelocht |
| Bund | 50 m |
| Dimension | 2000x35x7,5 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7825 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Ausführung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
2069 2M BK
2000
ungelocht
blank
Stahl
1115618
2069 2M FS
2000
ungelocht
bandverzinkt
Stahl
1115626
2069 2M GTP
2000
ungelocht
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115650
2069 1M FS
1000
ungelocht
bandverzinkt
Stahl
1115677
2069 1M GTP
1000
ungelocht
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115685
2069 3M BK
3000
ungelocht
blank
Stahl
1115855
Länge
Oberfläche
2069 2M BK
Art.Nr.
1115618
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
2069 2M FS
Art.Nr.
1115626
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
2069 2M GTP
Art.Nr.
1115650
Länge
2000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 1M FS
Art.Nr.
1115677
Länge
1000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
2069 1M GTP
Art.Nr.
1115685
Länge
1000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 3M BK
Art.Nr.
1115855
Länge
3000
Ausführung
ungelocht
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl