Vorspanner-Bit und Banderdungsschelle 927
Einfache und effektive Zeitersparnis bei der Montage
Einzigartig auf dem Markt erleichtert der Vorspanner-Bit das Spannen von Banderdungsschellen und sorgt so für eine erhebliche Zeitersparnis auf der Baustelle.
Passt auf jeden Akkuschrauber: Der Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen
Der Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen passt in alle gängigen Bit-Aufnahmen sämtlicher Hersteller von Akkuschraubern und macht ein zusätzliches Spannen und Bearbeiten überflüssig.
Mit dem Vorspanner lassen sich so nicht nur optisch hochwertige und einheitliche Ergebnisse erzielen, sondern auch elektrisch sichere Verbindungen zu den Rohren herstellen.
Zeit sparen und Verletzungsrisiko senken
Ein weiterer Vorteil: Das Band muss nicht gekürzt oder mit der Blechschere zugeschnitten werden, da es sich einfach einrollt. Zusätzliches Werkzeug ist nicht erforderlich.
Das spart zum einen Zeit und verringert die Anzahl notwendiger Arbeitsschritte, zum anderen reduziert es das Verletzungsrisiko, da scharfe Schnittkanten somit der Vergangenheit angehören.
Optimal auf die Banderdungsschalen 927 abgestimmt
Der Vorspanner ist optimal auf die Bandbreite und Bandhöhe der OBO Banderdungsschellen 927 abgestimmt, kann jedoch auch für Banderdungsschellen anderer Hersteller verwendet werden. Die Banderdungsschelle 927 ist für Rohre mit einem Durchmesser von 3/8 bis 6 Zoll geeignet. Ihre Schellenkörper, Schrauben und das Spannband sind aus rostfreiem Edelstahl (VA) gefertigt.
Bei allen OBO Produkten steht stets der Installationsvorteil und der größtmögliche Nutzen für den Kunden im Fokus. Die Vorteile im Überblick:
- Einheitliche und saubere Ergebnisse
- Verkürzt effektiv die Zeit auf der Baustelle
- Optisch hochwertige und einheitliche Ergebnisse
- Reduziertes Verletzungsrisiko
- Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
- Kein Zuschneiden des Bandes erforderlich
- 1/4 Aufnahme für handelsübliche Akkuschrauber
Wie einfach die Anwendung des Vorspanner-Bit mit Banderungsschelle funktioniert und sich effektiv Zeit sparen lässt, zeigt unser Video.