Anschlussklemme für Ableiter
Dreifacher Anschluss
Jetzt klappt auch die Verbindung von Kabeln mit kleinen Querschnitten bis 1,5 mm² mühelos. Eine Anschlussstelle kann dabei bis zu drei Leiter aufnehmen und mit dem Überspannungsableiter verbunden werden. So ermöglichen die Anschlussklemmen eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungsableitern bis zu einem maximalen Nennstrom von 50A.